Valvole di controllo indipendenti dalla pressione
Valvola di controllo indipendente dalla pressione
Le valvole V5004T Kombi-QM sono valvole di controllo indipendenti dalla pressione (PICV, pressure independent control valve). Combinano un controller di flusso e un controller di temperatura a corsa completa e piena autorità in una singola valvola.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le valvole V5004T Kombi-QM sono valvole di controllo indipendenti dalla pressione (PICV, pressure independent control valve). Combinano un controller di flusso e un controller di temperatura a corsa completa e piena autorità in una singola valvola. Dotate di un attuatore Kombi-QM forniscono un controllo della temperatura modulante a corsa completa. Adatte per l’uso in sistemi a flusso variabile e costante. Possono essere utilizzati come limitatori di portata costanti in sistemi a flusso costante (senza attuatore) o come valvola di controllo indipendente dalla pressione in sistemi a flusso variabile. V5004T Kombi-QM è tipicamente utilizzato per il bilanciamento e il controllo della temperatura di ventilconvettori, unità di trattamento aria, soffitti freddi e impianti di riscaldamento monotubo.
Caratteristiche e Benefici:- Bilanciamento e controllo automatici indipendenti dalla pressione
- Ampia gamma di applicazioni
- Varie versioni per supportare portate standard nonché esigenze di flusso basso e flusso elevato
- Copre due funzioni in una valvola che riduce i costi di montaggio
- Preregolazione con scala di flusso visiva alla valvola
- Preregolazione a mano senza bisogno di strumenti
- Preimpostazione possibile anche quando il sistema è in funzione e un attuatore è già montato
- Può bilanciare un sistema anche se sono in funzione solo parti di un edificio
- Funzione di spegnimento di emergenza con cappuccio in plastica, non per uso permanente
- Possibilità di misurazione per applicazioni problematiche