/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Valvole di controllo indipendenti dalla pressione

    Valvola di controllo indipendente dalla pressione

    Interrotto

    La valvola di bilanciamento e controllo indipendente dalla pressione combina un regolatore di flusso e un regolatore di temperatura a piena corsa e a piena autorità in un'unica valvola.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    La valvola di bilanciamento e controllo indipendente dalla pressione combina un regolatore di flusso e un regolatore di temperatura a piena corsa e a piena autorità in un'unica valvola. Dotata di un attuatore Kombi-QM fornisce un controllo modulante della temperatura a corsa completa.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Bilanciamento automatico della pressione differenziale –
    • Prestazioni di flusso precise e indipendenti dalla pressione.
    • Massimo potenziale di risparmio energetico grazie all’efficiente trasferimento di energia e alla velocità ridotta della pompa.
    • Possibilità di misurazione integrata per trovare il set point ottimale per la pompa.
    • Movimenti ridotti degli attuatori poiché le fluttuazioni di pressione non influenzano la richiesta
    • Temperatura.
    • Nessun calcolo complesso necessario per la selezione.
    • Nessun metodo di bilanciamento necessario per la messa in servizio.
    • Ampia gamma di applicazioni
    • Dimensioni DN15 fino a DN250
    • Varie versioni per supportare portate standard nonché esigenze di flusso basso e flusso elevato
    • Copre due funzioni in una valvola che riduce i costi di montaggio
    • Facile messa in servizio
    • Preimpostazione con scala di flusso visiva sulla valvola
    • Preimpostazione a mano senza bisogno di attrezzi
    • Preimpostazione possibile anche quando il sistema è in funzione e un attuatore è già montato
    • Può bilanciare un sistema anche se solo alcune parti di un edificio sono in funzione
    • Facilità di manutenzione
    • Funzione di arresto di emergenza con cappuccio in plastica
    • Non per uso permanente
    • Possibilità di misurazione per applicazioni problematiche.
    Certificazioni:
    • CE

    Related Products