pressure regulating valves
Valvola di riduzione della pressione D22
La valvola di riduzione pressione Honeywell è progettata per la protezione delle installazioni idriche domestiche da pressioni eccessive dell’alimentazione. Usate anche per applicazioni commerciali e industriali nell’ambito delle loro specifiche.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
La valvola di riduzione pressione Honeywell è progettata per la protezione delle installazioni idriche domestiche da pressioni eccessive dell’alimentazione. Usate anche per applicazioni commerciali e industriali nell’ambito delle loro specifiche. L’installazione della valvola di riduzione della pressione consente di evitare danni da pressurizzazione e di ridurre il consumo di acqua. Anche la pressione impostata viene mantenuta costante, anche in presenza di un’ampia fluttuazione della pressione di ingresso. Vi è una riduzione della pressione di esercizio e il mantenimento a un livello costante riduce al minimo il rumore di flusso nell’installazione.
Caratteristiche e vantaggi:- Vite con manopola per impostare la pressione
- La molla di regolazione non è a contatto con il mezzo
- Design compatto
- Collegamento filettato interno
- Peso ridotto
- Lunghezza installata corta
- Bilanciamento della pressione di ingresso - la pressione di ingresso oscillante non
- influenzare la pressione di uscita
- 97/23/CE