Valvole rotanti
Valvola rotativa a 3 vie
Le valvole rotative DRxxGMLA forniscono il controllo della temperatura dell’acqua nelle applicazioni di riscaldamento e condizionamento.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Le valvole rotative DRxxGMLA assicurano un controllo accurato della temperatura dell’acqua di alimentazione durante la miscelazione negli impianti di riscaldamento e condizionamento. La sua struttura robusta garantisce una lunga e affidabile durata di esercizio se utilizzata in combinazione con attuatori M6061/VMM e M7061/VRM. La valvola controlla la temperatura dell’acqua di miscelazione con un tappo rotante. La spina si regola con due curve di controllo del flusso dell’acqua dei due ingressi. La temperatura dell’acqua di flusso richiesta viene raggiunta aggiungendo una percentuale di acqua di ritorno all’acqua calda della caldaia. Per prestazioni di controllo ottimali