/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Variatori di frequenza

    Inverter HVAC Smart Drive serie HVAC400

    Interrotto

    L'inverter Smart Drive HVAC di Honeywell è una soluzione di facile utilizzo per tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria in cui è possibile applicare il controllo della velocità del motore.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    L’invertitore HVAC Smart Drive di Honeywell offre ampie possibilità per il controllo PID autonomo e il controllo in cascata di pompe e ventole. È una soluzione di facile utilizzo per tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, in cui è possibile applicare il controllo della velocità del motore. Le applicazioni principali in HVAC sono pompe, ventole, compressori. È di dimensioni compatte e dispone di un spazio di cablaggio maggiore. Il controller PID con funzionalità avanzate dispone di modalità di sospensione, riempimento graduale della pompa, alimentazione avanti, compensazione delle perdite di pressione, ecc. Dispone inoltre di un controller PID aggiuntivo per il controllo di altri dispositivi, come il controller in cascata di pompe e ventole (Pump and Fan Cascade, PFC) con funzionalità di cambio automatico completo. Presenta diversi bus di campo integrati come Ethernet (IP) BACnet IP, Modbus TCP/IP, RS485 (MS/TP) BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2.

    Caratteristiche e Benefici:
    • HMI multilingue con display testuale
    • Rimozione dello stress e possibilità di messa a terra a 360° per il cablaggio all’interno dell’unità. Non sono necessari pressacavi
    • Filtri RFI integrati per l’installazione tipica in un edificio
    • Circuiti stampati e verniciati come standard per massimizzare l’affidabilità
    • Procedura guidata di avvio degli anni ’30
    • Funzionamento del motore molto silenzioso con alta frequenza di commutazione
    • Passaggio per sovratemperatura
    • Funzionamento senza scatti con interruttore di sicurezza/manutenzione tra invertitore e motore
    • Ottimizzatore del tempo di rampa
    Certificazioni:
    • IEC 60068-2-60
    • IEC 60721-3-3
    • EN 61800-3 1° e 2° ambiente
    • EN 61800-3 Categoria C2
    • EN 61000-3-12
    • EN 61800-5-1
    • CE
    • UL508C
    • UL, cUL
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list