Variatori di frequenza
Unità a frequenza variabile SmartVFD HVAC402
Il variatore di frequenza SmartVFD HVAC402 viene utilizzato per motori a induzione e a magneti permanenti con filtri RFI integrati e conformi a EMC e LVD.
I variatori di frequenza SmartVFD HVAC402 hanno una sola versione di scheda di controllo. Presentano una composizione di 6 ingressi digitali, 2 ingressi analogici, 1 uscita analogica, 1 uscita digitale, 2 uscite relè, interfaccia RS-485. Questi azionamenti realizzano un controllo continuo della velocità per varie applicazioni, come pompe, ventole e compressori.
Caratteristiche e Benefici:- Logica del segnale di avvio/arresto e inversione programmabili
- Preriscaldamento motore
- Ridimensionamento di riferimento
- Freno CC all’avvio e all’arresto
- Curva U/f programmabile
- Per EMC: EN61800-3, categoria C2
- Per sicurezza: EN61800-5