/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Moduli a parete

    Sensore a parete Microset II

    Microset II (MS2 / Microset 2) è un sensore di zona intelligente e un dispositivo di Servizio tenant utilizzato insieme ai controller VisualLogic® di Alerton

    Panoramica

    Alerton® BACtalk® Microset II™ è un’unità a parete intelligente ed elegante che migliora le funzioni del termostato standard. Microset II si collega ai controller BACtalk VisualLogic® (VLC) di Alerton e funge da centro di controllo tenant e da strumento di Servizio sul campo. Il Design elegante, il display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato e i semplici comandi a tasto rendono il funzionamento intuitivo. Il display LCD visualizza contemporaneamente il setpoint, le temperature dell’aria ambiente ed esterna e lo stato del ventilatore. Un occupante può utilizzare il Microset II per visualizzare le temperature dell’aria ambiente ed esterna e modificare i setpoint entro i limiti stabiliti. Microset II è programmabile e consente agli sviluppatori di siti la flessibilità di visualizzare le informazioni e di controllare gli occupanti in base alle diverse esigenze di ciascuna applicazione.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Versatile: L’occupante può visualizzare le temperature dell’aria ambiente ed esterna, selezionare la velocità del ventilatore e modificare i setpoint della temperatura ambiente. I dati e le funzioni sono programmabili.
    • Efficienza prioritaria:gli occupanti possono selezionare il funzionamento fuori orario con incrementi di 30 minuti o accendere e spegnere l’apparecchiatura di zona.
    • Flessibile: Una modalità di servizio programmabile sul campo consente al personale di manutenzione di monitorare e regolare i parametri di controllo nel VLC tramite la modalità di servizio sul campo del Microset™.
    • Attraente: Lo stile moderno esalta qualsiasi interno e design funzionale.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Alerton

    Altro

    • Brand
      • Alerton
    • Brand : Alerton