Schede e moduli di rete
Modulo Ethernet Galaxy A083
Il modulo Ethernet Galaxy A083 fornisce segnalazione di allarme e assistenza remota per i sistemi Galaxy attraverso rete LAN/WAN Ethernet 10Base-T che supporta il protocollo TCP/IP.
Il modulo Ethernet Galaxy A083 fornisce segnalazione di allarme e assistenza remota per i sistemi Galaxy attraverso rete LAN/WAN Ethernet 10Base-T che supporta il protocollo TCP/IP. Si tratta di un modulo Ethernet a installazione diretta che può essere montato nell'alloggiamento del pannello di controllo esistente, con un conseguente risparmio di tempo e costi dovuto all'assenza di scatole aggiuntive da installare e cablare. Un ulteriore risparmio deriva, inoltre, dalla mancanza di costi extra per requisiti aggiuntivi di cablaggio.
Certificazioni:- EN50131-3:2009
- EN50131-6:2008
- PD6662:2010