/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Licenze del controller

    Licenza del controller impianto IQX12/100

    Il controller IQ™X usa la potente piattaforma Niagara N4 per la sala impianti, il controllo unitario e l'integrazione avanzata. Lo switch Gigabit Ethernet a 4 porte integrato consente una comunicazione veloce con altri controller IQX e dispositivi IP

    Panoramica

    Il controller IQ™X utilizza la potente piattaforma Niagara N4 per l’area impianti, il controllo unitario e l'integrazione avanzata. L’interruttore integrato Ethernet gigabit a 4 porte consente una comunicazione facile e veloce con altri controller IQX e dispositivi abilitati via IP, insieme a un’integrazione facile con le reti OT (tecnologia operativa) di terze parti e con le soluzioni basate sul cloud.

    Gli ingressi/le uscite a bordo (3 ingressi universali, 3 ingressi/uscite universali e 6 canali di uscita digitale) consentono l'interfacciamento con i sensori tradizionali, attuatori, ecc., e possono essere espansi facilmente fino a 172 canali (ovvero punti fisici) utilizzando i moduli di espansione IQXIO. La connettività bus Sylk™ è realizzata anche per i dispositivi di controllo della stanza.

    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • Trend

    Altro

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend