Amplificatori di potenza
Four-channel amplifier 4XD300
15Watt ATEX Horn Loudspeaker
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
| Amplificatore audio digitale Variodyn® direct drive 4XD300. Cetificato EN54-16. Dotato di 4 canali audio indipendenti da 300 W per linee a 100V. Protezione elettronica e termica, mantenimento della temperatura ottimale di funzionamento mediante ventilazione controllata. Dotato di 4 indicatori LED per segnalazioni generali (Funzionamento, stato CPU, guasto generale, stato alimentazione 24 V.) e 4 indicatori LED dedicati al singolo canale riportanti lo stat di funzionamento, stato del canale audio, guasto del canale audio e saturazione segnale di ingresso. Rendimento maggiore dell'80%. Occupa 2 unità rack 19". Certificato CPR secondo normativa EN54-16. Dimensioni: 484 x 88 x 400 mm. Peso: 13,8 Kg. |