Pannelli di rivelazione incendi
Quadro elettrico convenzionale NFS4
I pannelli di controllo convenzionali NFS a 4, 8 e 12 zone sono progettati per adattarsi a tutte le esigenze di installazione nei sistemi di rilevazione incendi convenzionali, dando priorità alla facilità d’uso, all’affidabilità
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I pannelli di controllo convenzionali NFS a 4, 8 e 12 zone sono progettati per adattarsi a tutte le esigenze di installazione nei sistemi di rilevazione incendi convenzionali, dando priorità alla facilità d’uso, all’affidabilità e alla gestione locale ad alte prestazioni; su ciascuna linea del pannello di controllo possono essere installati massimo 25 rilevatori o pulsanti convenzionali. Il pannello di controllo include un ingresso digitale, un’uscita di alimentazione ausiliaria e resettabile, due uscite sirena da 250 mA ciascuna, due relè (guasto/allarme) e un bus per collegare fino a tre schede VSN-4REL con quattro relè di bordo.
Caratteristiche e Benefici:- 4 zone monitorate
- 2 uscite, opzionalmente AE, uscita incendio o guasto
- Uscita di tensione ausiliaria
- 2 ingressi, opzionalmente modalità giorno/notte, evacuazione, cambio classe, trasmissione guasto/allarme feedback o reset
- EN 54-2
- EN 54-4
_blank
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione
Filters
Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account Registrazione