Moduli di zona
Modulo interfaccia zona convenzionale MI
Il modulo d’interfaccia per zone convenzionali consente di collegare una zona di dispositivi di rilevazione incendio di tipo convenzionale con un loop di segnalazione intelligente. È dotato di un singolo LED tricolore che indica lo stato del modulo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
Il modulo d’interfaccia per zone convenzionali consente di collegare una zona di dispositivi di rilevazione incendio di tipo convenzionale con un loop di segnalazione intelligente. Ha una zona convenzionale, con fine linea capacitiva, che consente il collegamento di un massimo di 20 rilevatori ECO1000 convenzionali, identificandosi al pannello di controllo con un messaggio personalizzato.
È dotato di un singolo LED tricolore che indica lo stato del modulo. In condizioni normali, il LED può essere impostato dal pannello di controllo in modo che lampeggi in verde quando il modulo viene interrogato. Il modulo di interfaccia può essere cablato in modo da alimentare la zona convenzionale da un’alimentazione esterna o direttamente dal circuito di comunicazione, a condizione che possa fornire corrente sufficiente. Quando si utilizza un’alimentazione esterna, la zona convenzionale è completamente isolata dal circuito di comunicazione.
Caratteristiche e vantaggi:- Facile indirizzamento tramite due rotary switch decadi
- Zona convenzionale con fine linea capacitiva
- EN54-18 e EN54-17
- Certificazione CPD: 0832-CPD-0801
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Interface Module
Altro
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Interface Module
- Brand : Morley-IAS
- Product Type : Interface Module