Moduli di zona
Modulo monitor interfaccia di zona
I moduli di monitoraggio interfaccia di zona sono usati in sistemi intelligenti, in cui l’indirizzo di ogni modulo viene selezionato con rotary switch integrati. Consentono ai pannelli intelligenti di interfacciare e monitorare i rilevatori di fumo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I moduli di monitoraggio dell’interfaccia di zona sono destinati all’uso in sistemi intelligenti e indirizzabili, in cui l’indirizzo individuale di ciascun modulo viene selezionato utilizzando selettori rotativi integrati. Questi moduli consentono ai pannelli intelligenti di interfacciare e monitorare rilevatori di fumo convenzionali a due fili. NOTIFIER offre una varietà di moduli di monitoraggio intelligenti per diverse applicazioni. I moduli di monitoraggio supervisionano un circuito di dispositivi di ingresso a contatto secco, come rilevatori di calore convenzionali e stazioni di trazione, o monitorano e alimentano un circuito di rilevatori di fumo a due fili. Si tratta di un modulo di dimensioni standard che monitora e supervisiona i rilevatori di fumo compatibili a due fili da 24 volt su un circuito di tipo D (Classe A) o di tipo B (Classe B). Utilizza uno degli indirizzi dei moduli disponibili su un loop SLC. Risponde a sondaggi regolari dal pannello di controllo e ne riporta il tipo e lo stato (aperto/normale/corto) del suo circuito del dispositivo di avvio (IDC). Un LED lampeggiante indica che il modulo è in comunicazione con il pannello di controllo. Il LED si blocca in modo fisso all’allarme (soggetto a limitazioni di corrente sul circuito).
Caratteristiche e vantaggi:- Supporta rilevatori di fumo a due fili compatibili
- Supervisiona il cablaggio IDC e il collegamento della fonte di alimentazione esterna
- Immunità ad alto rumore (EMF/RFI)
- Viti SEMS con piastre di bloccaggio per facilitare il cablaggio
- Inserimento diretto dell’indirizzo: 01 159 sui loop FlashScan, 01 99 sui loop CLIP
- Il LED lampeggia durante il normale funzionamento; si tratta di un’opzione programmabile
- Il LED si blocca in modo fisso per indicare l’allarme sul comando dal pannello di controllo
- CSFM: 7300-0028:0219, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243
- Dipartimento antincendio di New York: CACAO N. 6121 (NFS2-640, NFS320), CACAO N. 6114 (NFS2-3030)
- Certificazione FM
- Registro Lloyd’s: 11/600013 (NFS2-640, NFS2-320, NFS2-3030)
- MEA: 457-99-E
- Guardia costiera degli Stati Uniti: 161.002/50/0 (NFS2-640, NFS2-320, NFS2-3030)
- UL: S635
- ULC: S635
Altro
- Brand
- NOTIFIER
Altro
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER