/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Stazioni di allarme

    Stazione di comando allarme antincendio indirizzabile serie NBG-12

    Notifier NBG-12LX è una stazione di trazione a doppia azione all’avanguardia.

    Panoramica

    Notifier NBG-12LX è una stazione pull all’avanguardia a doppia azione (ovvero richiede due movimenti per attivare la stazione) che include un’interfaccia indirizzabile per qualsiasi pannello di controllo intelligente Notifier, ad eccezione dei pannelli della serie FireWarden e del pannello NSP-25. Poiché NBG-12LX è indirizzabile, il pannello di controllo può visualizzare la posizione esatta della stazione manuale attivata. Questo porta rapidamente il personale antincendio alla posizione dell’allarme.

    Caratteristiche e vantaggi:
    • Il personale addetto alla manutenzione può aprire la stazione per l’ispezione e l’impostazione dell’indirizzo senza causare una condizione di emergenza.
    • Il LED bicolore integrato, visibile attraverso la maniglia della stazione, lampeggia durante il normale funzionamento e si blocca in rosso fisso in caso di allarme.
    • Manigliare i fermi in posizione abbassata e la parola “ATTIVATO” appare per indicare chiaramente che la stazione è stata azionata.
    • Morsetti a vite prigionieri predisposti per un facile collegamento al circuito SLC (accetta fili fino a 12 AWG/3,25 mm²).
    • Può essere a montaggio superficiale (con SB-10 o SB-I/O) o semi-lavaggio. Montaggio a semilavaggio su scatola elettrica quadrata standard a accoppiamento singolo, doppio o 10,16 cm (4").
    • Design liscio a doppia azione.
    • Soddisfa le linee guida dei controlli e dei meccanismi operativi ADAAG (Sezione 4.1.3[13]); soddisfa i requisiti ADA per una forza di attivazione massima di 5 lb.
    • Altamente visibile.
    • Forma attraente e finitura testurizzata.
    • Tasto Ripristino.
    • Include il testo Braille sulla maniglia della stazione.
    • loop di regolazione opzionale (BG12TR).
    • Conforme a UL 38, standard per scatole di segnalazione ad azionamento manuale.
    • Fino a 99 stazioni NBG-12LX per loop nei loop con protocollo CLIP.
    • Fino a 159 stazioni NBG-12LX per loop sui loop del protocollo FlashScan®.
    • Il LED a due colori lampeggia in verde per indicare che è normale sui sistemi FlashScan®.
    Certificazioni:
    • Certificato UL/ULC: S692 (elencato per applicazioni canadesi e non canadesi).
    • MEA: 67-02-E.
    • CSFM: 7150-0028:0199
    • FDNY: CACAO N. 6085 (NFS2-640), CACAO N. 6098 (NFS2-3030).
    • BSMI: CI313066760047.
    • Guardia Costiera degli Stati Uniti.
    • Lloyd’s Register.
    • Certificazione FM.
    • Brevettato: Brevetto statunitense n. D428,351; 6,380,846; 6,314,772; 6,632,108.
    Specifiche

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER

    Altro

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER