Alloggiamenti e ferramenta
Accessori per Telecamera Serie 70 e Staffe di Montaggio
Gli accessori e le staffe di montaggio per telecamere serie 70 di Honeywell supportano un'ampia gamma di opzioni di installazione per le telecamere IP AI Honeywell serie 70.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I supporti e gli accessori della serie 70 di Honeywell sono caratterizzati da linee semplici e pulite, struttura robusta e opzioni adatte per l'uso in interni o esterni e offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo a un prezzo interessante.
I supporti consentono un facile instradamento dei cavi senza cavi esposti e le telecamere possono essere installate, regolate e testate senza riposizionare l'alloggiamento.
Con l'aiuto di un dongle Wi-Fi, un adattatore per cavo e un'app scaricabile, le telecamere dome e bullet possono essere configurate in modalità wireless da telefoni cellulari, tablet e laptop. Questa configurazione si traduce in installazioni più semplici e la messa in servizio diventa un processo eseguito da una sola persona, riducendo al contempo tempi e costi di manodopera.
NOTARE CHE:
Gli accessori e le staffe di montaggio selezionati per telecamere Honeywell serie 60 sono compatibili con le telecamere Honeywell serie 70. Fare riferimento alla scheda tecnica degli accessori e delle staffe di montaggio correnti della serie 70 e alla matrice di riferimenti incrociati o alla scheda tecnica della singola fotocamera per vedere quali accessori e supporti sono consigliati in base al numero di modello della fotocamera
Caratteristiche e vantaggi:- Profilo basso, design contemporaneo
- Prezzo economico
- Facile passaggio del cavo
- Costruzione in alluminio pressofuso, acciaio SECC o acciaio SPCC
- Finitura con rivestimento in polvere bianco sporco (la scatola di giunzione per la telecamera bullet è grigio scuro)
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security