Telecamere dome
Telecamera AI Serie 70
Le telecamere AI della serie 70 combinano funzionalità di imaging IP avanzate e un’eccezionale qualità delle immagini con analisi intelligenti per migliorare la consapevolezza situazionale in vari tipi di applicazioni aziendali o in luoghi difficili.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le nuove telecamere della serie 70 AI di Honeywell offrono funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e analisi video intelligente che consentono la categorizzazione degli oggetti per migliorare la consapevolezza situazionale e ridurre i falsi allarmi. Offrono eccezionali funzionalità di sicurezza informatica, riconoscimento delle targhe e dei volti e un'eccellente qualità delle immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Caratteristiche e vantaggi:
Intelligenza Artificiale e Analisi Intelligente
- L'analisi video integrata aiuta a ridurre i falsi allarmi nella protezione perimetrale, tra cui:
- Rilevamento intelligente del movimento
- Rilevamento intelligente delle intrusioni
- Rilevamento intelligente del vagabondaggio
- Rilevamento intelligente dell'attraversamento della linea
- Rilevamento intelligente di oggetti incustoditi o mancanti
- Riconoscimento intelligente del rilevamento dei volti
- L'analisi video opzionale basata su Honeywell OpenVA supporta il riconoscimento facciale e delle targhe (per l'attivazione è necessaria una licenza aggiuntiva)
Sicurezza Informatica e Conformità
- Sistema operativo Ubuntu® Core Linux® per una gestione sicura dell'avvio
- Chipset certificato FIPS 140-2 integrato per la crittografia dello streaming e della scheda SD secondo AES 256 per garantire l'integrità e la privacy dei dati sicuri
- Conforme alla sezione 889 della NDAA
Qualità dell'Immagine HD Superiore
- Fotocamere fino a 8 MP (3840x2160).
- True WDR (>130 dB) per immagini prive di abbagliamento
- True Day/Night fornisce immagini a colori vividi di giorno e immagini nitide in bianco e nero di notte utilizzando un filtro IR rimovibile
- Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione con riduzione del rumore 2D/3D che consente di risparmiare spazio di archiviazione e larghezza di banda insieme al codec intelligente
- La tecnologia IR intelligente adattiva fornisce una distribuzione uniforme dei LED IR in scene scarsamente illuminate o notturn
Robusto e Flessibile
- Protezione da acqua/polvere (IP 66/67) e IK10 e NEMA 4X (cupola e proiettile per esterni)
- Conforme ai profili ONVIF S, T e G
Facile da Installare e Utilizzare
- PoE integrato elimina l'alimentazione separata e il cablaggio associato; Ingressi 24 V CA/48 V CC/12 V CC dove PoE non è disponibile
- Configurazione della telecamera tramite Wi-Fi (3) (dispositivo mobile), WebClient o NVR per regolare zoom, messa a fuoco automatica, ecc.
- Molteplici opzioni di montaggio
- GUI multilingue
- Strumento di configurazione unificato della telecamera per la configurazione batch
- H.265(1), H.264, Smart Codec (2) e MJPEG supportati con triplo streaming
Archiviazione Video Integrata
- Supporta schede microSD (Classe 10) fino a 256 GB per l'archiviazione video locale crittografata (scheda non inclusa)
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security