/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Bolkleppen

    V5823C-serie 3-weg lineaire mengkleppen met korte slag met bypass, conische afdichting, PN16.

    Stopgezet

    3-weg mengkleppen van de V5823C-serie met bypassleidingen zijn verkrijgbaar in de maten DN15 en DN20, voor gebruik in compacte zonekleptoepassingen.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De V5823C-serie is verkrijgbaar in de maten DN15 en DN20, met uitwendige pijpschroefdraad, platte afdichting en vier leidingaansluitingen voor maximale flexibiliteit van de leiding. Twee leidingaansluitingen op de B-poort maken het mogelijk om zowel toevoer- als retourleidingen parallel te leiden. Er is een indrukwekkende reeks KVS-waarden beschikbaar voor een breed scala aan toepassingen. 2,5mm-slagkleppen zijn beschikbaar voor 2-P aan/uit-regeling, evenals 6,5mm-slagversies voor modulerende regeling.

    Kleppen worden gebruikt met compacte thermo-elektrische en elektrische actuatoren voor een compacte montage. Debietkarakteristiek voor slagkleppen van 6,5 mm geeft gelijk percentage op de A-poort en lineair op de B-poort (met één maat kleinere KVS-waarde voor optimale regeling). Klepwerking: De A-poort is open met de stoter in zijn onderste positie.