Netwerkkaarten en modules
Communicatiemodule
Communicatiemodules zijn plug-in uitbreidingsmodules voor gebruik in de slimme multiprotocol brandalarmcentrales van de ZX Series.
Communicatiemodules zijn plug-in uitbreidingsmodules voor gebruik in de intelligente multiprotocol fi re alarm-centrales van de ZX-serie. Deze optionele modules voegen optisch geïsoleerde communicatiepoorten toe aan de bedieningspanelen van de ZX-serie om seriële communicatie voor netwerken en randapparatuur mogelijk te maken. De RS485-communicatiemodule ondersteunt tweedraadse RS485 multidrop-transmissie tussen ZX2Se/ZXSe/ZX5Se-centrales in een netwerk, tussen ZX-serie bedieningspanelen en repeaters of tussen ZX-serie bedieningspanelen en seriële randapparatuur. Met behulp van een afgeschermde twisted pair-kabel met een dwarsdoorsnede van minimaal 0,5 mm2 (24 AWG) ondersteunt de RS485-module kabel-/buslengtes van 1200 meter (3937 ft.) per kanaal.
Kenmerken en voordelen:- Compatibel met intelligente brandmeldcentrales met meerdere protocollen uit de ZX-serie
- Eenvoudige insteekverbinding
- RS232- en RS485-opties
- Hi-485-optie met hoge integriteit voor kritische toepassingen
- Netwerkcapaciteiten van klasse A of klasse B
- Perifere bus voor I/O-apparaten op afstand (RS485)
- Aansluiting voor een Leased Line-modem (RS232)
- Grafische front-end interface van derden
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account