Netwerkkaarten en modules
RS485 communicatiemodule
RS485-communicatiemodule ondersteunt tweedraadse RS485-multidrop transmissie tussen ZX2Se/ZXSe/ZX5Se-centrales in een netwerk
RS485-communicatiemodule is De seriële communicatiemodules zijn plug-in uitbreidingsmodules voor gebruik in de intelligente multiprotocol fi re-alarmcentrales van de ZX-serie. Deze optionele modules voegen optisch geïsoleerde communicatiepoorten toe aan de bedieningspanelen van de ZX-serie om seriële communicatie voor netwerken en randapparatuur mogelijk te maken. Er zijn twee soorten seriële communicatieprotocollen beschikbaar met de bedieningspanelen van de ZX-serie
Kenmerken en voordelen:- Actieve en passieve versterkers
- Hi-485-optie met hoge integriteit voor kritische toepassingen
- Externe printers
- 4-weg programmeerbare relais- en geluidssignaalkaarten
- 8-weg inputkaarten
- 40-weg mimic stuurkaarten
- Modbus- en pagerinterfacemodules
- Grafische front-end interface van derden
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account