Fabrieks- en integratieregelaars
EAGLEHAWK NX-controller en -licenties
EAGLEHAWK NX is de ideale oplossing voor HVAC controls in combinatie met verlichtings-, schaduw-, toegangsbeheer- en beveiligingstoepassingen. Het biedt ongeëvenaard energierendement door het gebruik van een uitgebreide HVAC-application library.
EAGLEHAWK NX is een gebouwcontroller die voldoet aan BACnet voor verwarming, ventilatie en airconditioning. Het beheert het CentraLine Niagara NX-framework en integreert alle routes in een gebouw.
EAGLEHAWK NX maakt uniforme grafische bediening, besturing, datalogging, alarmering, planning en netwerkbeheerfuncties mogelijk voor HVAC- en niet-HVAC-toepassingen. Via de geïntegreerde webserver biedt het programma realtime toegang tot alle informatie via webgebaseerde grafische weergaven.
Het ondersteunt volledige engineering op afstand, inclusief wijzigingen in het besturingsprogramma en de grafische gebruikersinterface. Mede dankzij deze eigenschappen kunnen de levenscyclus- en onderhoudskosten worden verlaagd.
EAGLEHAWK NX is vrij programmeerbaar met behulp van de grafische COACH NX Engineering Tool en is dus ideaal voor alle integratie-, gebouwbeheer- en gebouwbeheertaken.
EAGLEHAWK NX maakt de definitie van een groot aantal gebruikersniveaus met gedefinieerde lees- en schrijfrechten mogelijk. Voor elk gebruikersniveau kunnen verschillende gebruikers met individuele wachtwoorden worden gedefinieerd. En verschillende weergaven kunnen worden toegewezen aan de individuele gebruikers
Kenmerken en voordelen:- Lagere totale installatiekosten
- Lagere levenscycluskosten
- Universele werking: Via de internetbrowser worden
- meerdere internationale communicatiestandaarden ondersteund
- . Datapoints kunnen worden getrend en historische waarden worden opgeslagen en bekeken.
- Embedded QNX zorgt voor een betrouwbare, onafhankelijke en veilige werking
- . Embedded e-mail-alarmering: Met configureerbare e-mail-alarmeringsopties kunnen er via e-mail alarmen worden verzonden
- Optionele sms-alarmering: SMS-alarm via GSM
- Eenvoudig te bevestigen aan de muur of op de achterwand van het paneel, in de paneeldeur, op de paneelrail
- Rechtstreekse 24VAC-voeding
- ISO 16484-5, 14908
- EN 14343
- EN 13321-1
- UL916
- IEEEC 802.3.
Others
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account