Interfacekaarten en modules
Draadloze RF Portal-module
De nieuwe draadloze RF Portal-systeemuitbreidingsmodule maakt een volledig draadloze installatie mogelijk voor de Galaxy Dimension- en G2-inbraakalarmsystemen van Honeywell™. Een installatie kan bestaan uit maximaal acht RF-portals.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De nieuwe draadloze systeemuitbreidingsmodule RF Portal maakt een volledig draadloos aanbod mogelijk voor de Galaxy Dimension- en G2-inbraakalarmsystemen van Honeywell™, waardoor draadloos mogelijk is voor alle soorten en maten installaties. Er kunnen maximaal acht RF-portals in een installatie zijn die in combinatie met unieke bidirectionele radio- en agile routingtechnologieën ervoor zorgen dat de draadloze sensoren en het bedieningspaneel met elkaar kunnen communiceren via het sterkst beschikbare signaalpad. RF Portal draadloze module Biedt verbinding van 192 draadloze detectoren en 100 sleutelhangers met één Galaxy Dimension-centrale. De bedrijfsfrequentie van het systeem voldoet aan de Russische normen. Gepatenteerde, gerouteerde tweerichtingscommunicatietechnologie met radiokanaalbewaking en signaleringsregeling maakt communicatie mogelijk tussen het bedieningspaneel en draadloze detectoren.
Kenmerken en voordelen:- Bidirectionele draadloze interface
- Er kunnen maximaal 8 RF-portals worden gebruikt op Galaxy Dimension
- Ondersteunt zowel draadloze Alpha- als V2-protocolsensoren
- Tot 196 draadloze zones
- In tegenstelling tot de RF RIO, is draadloze programmering opgeslagen in het paneel en toegankelijk via de Remote Servicing Suite (RSS)
- Detectoren kunnen worden geprogrammeerd via de Remote Servicing Suite voordat ze naar de locatie worden verzonden
- Tot 100 handzenders
- Volledig bidirectionele ‘slimme’ routering (gepatenteerde technologie)
- Conform met EN50131-1 veiligheidsklasse 2, milieuklasse II
Others
- Brand
- Honeywell Security
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security