Bedieningspanelen
Galaxy® Flex+ Indringer alarmbedieningspanelen
Met Galaxy Flex+ kunt u nu tussen beveiligingsklasse 2 en 3 schakelen – zodat steeds het juiste beveiligingsniveau voor naleving van lokale wetgeving en automatische configuratie gehandhaafd wordt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Galaxy Flex+ tilt betrouwbaarheid en stevigheid naar een hoger niveau – met als resultaat een volledig geïntegreerd hybride inbraakalarm- en deurbeveiligingssysteem voor kleine tot normale residentiële en commerciële installaties van 30 jaar. Met Galaxy Flex+ kunt u nu van beveiligingsklasse 2 naar 3 schakelen – zodat voor beide beveiligingsklassen het juiste beveiligingsniveau gehandhaafd wordt voor naleving van lokale wetgeving en implementatie van automatische configuraties. Bijkomende voordelen zijn een lagere voorraad, minder opslagruimte en zichtbare kostenbesparingen. Galaxy Flex+ biedt toegang tot max. 100 zones d.m.v. drie krachtige en functierijke bedieningspaneelopties. Deze zeer flexibele serie heeft drie verschillende vormfactoropties, zoals robuuste behuizingen in polycarbonaat met unieke uitbreidingspoorten, RF- en communicatiemodules voor eenvoudig en doeltreffende installatie en onderhoud.
Kenmerken en voordelen:- Selecteerbaar beveiligingsniveau van klasse 2 tot 3 op een vertrouwd platform
- Geëncrypteerde multi-path IP-communicatie (GSM/GPRS) en hartslagbewaking voor betrouwbare verbinding met het Alarm Receiving Centre (ARC)
- Behuizing in polycarbonaat, uitgerust met accumonitor en sabotagebescherming achterzijde
- Visuele alarmverificatie (alleen bij klasse 2)
- Ongeëvenaarde betrouwbaarheid op de markt. Flexibel en uitbreidbaar voor allerhande praktische behoeften
- Volledige aanpasbaarheid met openingen in de doos (voor max. 5 communicatie- en uitbreidingsmodules)
- API voor derde partij-integratie van Building Management Systems. Slimme verbeteringen
- Verbeterde flexibiliteit (meer groepen, gebruikers, koppelingen, schema's, DCM's en keypads)
- Totale communicatie-oplossing voor ARC's met integratie van communicatiemodules van derden
- Speciale voorzieningen voor een eenvoudig en snel installatieproces.
- EN 50131-3:2009
- EN 50131-6:2008
- PD6662:2010