/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Momenteel ondervinden we korte serviceonderbrekingen die van invloed zijn op bepaalde functies van de website. Bedankt voor uw geduld terwijl ons team aan een oplossing werkt.

    Wanneer uw systemen samenwerken, kunnen uw teams dat ook

    Het integreren van gebouwsystemen met het Command and Control-pakket betekent een verbeterde operationele reactie en een verminderd risico op bedrijfsonderbreking.

    Krijg duidelijkere antwoorden met een single-view oplossing

    Ons Command and Control-pakket (CCS) brengt al uw gebouwsystemen samen op één plek, zodat u ze op elk moment en zelfs op afstand in één weergave kunt beheren. In dit overzicht kunt u:

    • Onderhoud coördineren
    • Downtime minimaliseren
    • Sneller en effectiever reageren op incidenten
    • Mensen, technologie en processen beheren

    Productiviteit en omgevingsbewustzijn verbeteren

    Door uw systemen te integreren met CCS, heeft u informatie binnen handbereik, met:

    • Hogere productiviteit
    • Lagere operationele en energiekosten
    • Groter omgevingsbewustzijn
    • Verbeterde veiligheid
    • Een verminderd risico op verstoring van uw bedrijf

    Reageer snel met een intuïtieve kaartgestuurde interface

    CCS geeft op kaarten gebaseerde informatie weer op tablets, computerschermen en aanraakschermen van wandformaat. Snelle, intuïtieve displays bieden toegang op het scherm, niet alleen tot beveiligingsvideo en bedrijfsdashboards, maar ook tot documenten, tekeningen, procedures en andere relevante informatie die mensen snel nodig kunnen hebben.

    Het systeem kan ook operatoren, managers, eerstehulpverleners, incidentcontroleurs en mobiel personeel waarschuwen voor problemen of noodgevallen, en hen helpen bij het volgen van standaard werkprocedures (SOP's).

    Slimme objecten en camera's geven u volledige controle

    Operators kunnen pannen en zoomen om de hele faciliteit en het omliggende gebied te zien, terwijl de apparatuurstatus, in-view videobeelden en koppelingen naar systeemdetails op het scherm middels slimme objecten getoond worden.

    Camera's, deurvergrendelingen en temperatuur kunnen worden geregeld vanuit de kaartweergave, waardoor een snelle, gecoördineerde en gezamenlijke reactie mogelijk is.

    Bruikbare gegevens leiden tot beter geïnformeerde beslissingen

    Wanneer u de gegevens hebt die u nodig hebt, waar en wanneer u ze nodig hebt, neemt u beter geïnformeerde beslissingen. Intelligente visualisaties van realtime en historische operationele gegevens stellen u in staat om prestaties te optimaliseren en kosten te beheersen. Open systemen ondersteunen een volledig scala aan standaardprotocollen, apparaten en interfaces, zodat het systeem zich aanpast aan uw behoeften, niet andersom.

    Elimineer informatiesilo's om samenwerking te stimuleren

    Het CCS-ecosysteem van mensen, technologie en processen geeft u bruikbare inzichten om uw faciliteiten beter te beheren. Het beheren van de systemen van meerdere faciliteiten op één plek geeft u inzicht en controle voor een efficiënter onderzoek naar en efficiëntere diagnose van gebeurtenissen.

    CCS is ontworpen voor grootschalige oplossingen, waardoor al uw systemen kunnen samenwerken om comfort, veiligheid en efficiëntie te vergroten. Ontdek hoe het uw gebouwen kan verbeteren.

    Ons pakket van toepassingen omvat:

    Honeywell Command and Control-pakket R310

    Smart maps worden slimmer. 

    • GIS-kaartintegratie met Google MapsTM, Microsoft Bing MapsTM, en OpenStreetMapTM
    • Ondersteunt slimme stads- en campuskaarten en offline kaarten

    Een verbeterde opdrachtconsole maakt een betere vensterbediening mogelijk, een snellere reactie van de operator, en volledige toegang tot de EBI menu's.

    Neem betere en snellere beslissingen en verkort de engineeringtijd met een bijgewerkte rules engine.

    Honeywell Command Console

    Command Console is ontworpen voor 24/7 beveiliging en bediening in de controlekamer en is geoptimaliseerd voor configuraties met meerdere vensters en meerdere monitoren. Digital Video Manager en videowalls kunnen worden geïntegreerd om de beveiliging verder te verbeteren en omgevingsbewustzijn in alle faciliteiten te verbeteren. Het systeem stelt u in staat om prioriteiten te stellen en incidentreacties te beheren met SOP's. En u krijgt gedetailleerd inzicht door toegang tot geïntegreerde systemen.

    Ontworpen voor:

    • Ingenieurs
    • Faciliteitsbeheerders
    • Beveiligingsbeheerders
    Honeywell Command Wall

    Tools voor samenwerking en incidentrespons op aanraakschermen van 60 tot 90 inch coördineren effectief reacties zoals evacuaties. De intuïtieve interface maakt het ook eenvoudiger om dagelijkse en cruciale taken opnieuw prioriteit te geven en opnieuw toe te wijzen.

    Ontworpen voor:

    • Personeel van hulpdiensten
    • Technische eenheden
    • Uitvoerend management
    • Eerstehulpteams
    Honeywell Command Station

    Krijg een overzicht van gebeurtenissen — inclusief CCS-kaarten, workflows, EBI-gegevens en andere essentiële informatie — vrijwel altijd en overal. Ontworpen om u te helpen bij het coördineren van onderhoud, het inzetten van personeel en het reageren op incidenten, en om technici op locatie toegang te geven tot het systeem. Kan worden geïnstalleerd op WindowsTM-gebaseerde tablets, laptops en desktops met één monitor, of is toegankelijk via een webbrowser op bijna elk apparaat.

    Ontworpen voor:

    • Afdelingsmanagers
    • Faciliteitsmanagers
    • Faciliteitspersoneel
    • Laboratoriumtechnici
    • Operationeel directeuren
    • Servicetechnici