Développez votre activité de sécurité incendie avec les solutions simples et sûres de Fire-Lite.
Fire-Lite : c’est du sérieux.
Fire-Lite propose des solutions d’alarme-incendie économiques et non exclusives pour les petits et moyens bâtiments. Les systèmes Fire-Lite sont ainsi parfaitement adaptés aux établissements scolaires, aux hôpitaux et centres de soins, aux complexes commerciaux, aux espaces de vente au détail et aux bâtiments gouvernementaux du monde entier.
Mises à jour
Mise à jour produit : FACP conventionnels MS-2-L8 et MS-4
La production des panneaux de commande d’alarme-incendie MS-2-L8 et MS-4 est arrêtée immédiatement en raison de problèmes d’approvisionnement en composants. Les panneaux de commande d’alarme-incendie conventionnels MS-5UD-3 (5 zones) et MS-10UD-7 (10 zones) sont recommandés pour les remplacer.
Les FACP Fire-Lite de la gamme ES-XP avec CLSS Pathway Pro sont désormais certifiées UL et ETL.
La gamme Fire-Lite ES-XP, incluant les modèles ES-50XP et ES-200XP, offre une solution de sécurité incendie clé en main complète. Elle combine la fiabilité des FACP de la gamme ES avec un communicateur intégré double voie (cellulaire/IP) et double SIM (AT&T/Verizon) 5G LTE-M CLSS Pathway Pro.
Gérez des projets de plus grande envergure avec ES-1000X
Extensible jusqu’à 954 appareils, l’ES-1000X intègre une communication double voie pour une fiabilité accrue, la détection multicritères adressable d’incendie et de CO, quatre boutons programmables pour une exécution rapide des tâches courantes, la compatibilité sans fil SWIFT et un port USB pour une programmation et des mises à jour du micrologiciel simplifiées.