/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Equipement de Contrôle et Signalisation

    Solution de contrôle d'accès aux portes MPA2 et MPA4

    Les panneaux de contrôle d'accès MAXPRO Access MPA à 2 ou 4 portes permettent aux utilisateurs de gérer leur système en toute sécurité partout où il existe une connexion Ethernet/Internet, sans frais de PC ou de logiciel dédié.

    Aperçu

    Les panneaux de contrôle d'accès MAXPRO® Access MPA2 ou MPA4 permettent aux utilisateurs de gérer leur système en toute sécurité partout où il existe une connexion Ethernet/Internet, sans frais de PC ou de logiciel dédié. La conception conviviale (connecteurs Push-in et approche RJ45 « Click n Done ») le rend simple à installer et facile à utiliser et à entretenir.

    Le contrôleur de porte MPA vous offre tous les avantages du contrôle d'accès traditionnel, comme vous aider à sécuriser les portes, à gérer l'accès des employés et à gérer les sites à distance. Il vous permet également de générer facilement des rapports pour répondre aux exigences de conformité. Avec une interface basée sur un navigateur, votre courbe d'apprentissage et vos temps de formation sont considérablement réduits. Aucun logiciel dédié n'est requis : connectez-vous simplement et vous êtes prêt à partir, en toute sécurité, depuis le bureau ou n'importe où.

    Caractéristiques et avantages:
    • Solution Cloud/Web/WIN-PAK
    • Installation de câbles structurée
    • Sécurisé de bout en bout (via OSDP)
    • Rénovation d'installations existantes (Wiegand)
    • Configuration et notification du déclencheur d'incendie
    • Installation centralisée (OSDP)
    • PoE+ / Alimentation secteur