/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs généraux

    Contrôleur d'usine Optimizer Essential

    Optimiser Essential Plant Controller avec 28 IO embarquées en utilisant le Niagara® Framework. Idéal pour le contrôle économe en énergie des applications de petites et moyennes usines, intégrant jusqu'à 35 contrôleurs unitaires ou VAV.

    Aperçu

    Le contrôleur Essential est un contrôleur de petite usine de nouvelle génération

    qui utilise le cadre® Niagara avec une licence Edge optionnelle incluant les pilotes Honeywell Panelbus, BACnet, MODBUS et M-Bus,

    ou une intégration complète de Niagara et un permis de conduire pour répondre aux besoins supplémentaires des applications clients. Le

    Essential est un périphérique IP librement programmable alimenté par un 64 bits

    Processeur i.MX double cœur, avec 28 entrées et sorties embarquées

    Des points de contrôle offrant des options de contrôle extrêmement flexibles.

    Grâce à la puissance du Niagara Framework®, l'essentiel

    le contrôleur offre à la fois des options d'intégration Ethernet et Serial

    et est un gestionnaire de bâtiment BACnet™ (« B-BC ») à profil natif.

    Caractéristiques et avantages:
    • Le contrôleur Essential dispose de 28 points de contrôle d'entrée et de sortie embarqués (16 canaux d'E/S universels, 4
    • sorties relais, 4 sorties relais à semi-conducteurs et 4 entrées numériques). La manette comprend :
    • Ports RS-485 pour BACnet™ MS/TP, Panel Bus (modules Legacy IO et SnapON IO), Modbus RTU et M-Bus.
    • Ports Ethernet pour les périphériques IP BACnet™, Modbus TCP/IP et C-Bus.
    • Interface de port RJ11 pour les appareils HMI.
    • Le contrôleur dispose également d'un port d'interface USB Type-C pour se connecter à un ordinateur pour la communication série.
    • Le contrôleur peut
    • être monté sur un rail DIN en orientation horizontale ou verticale.
    • Fonctionnalités supplémentaires :
    • Trois RS-485 non isolés / pas
    • Ports galvaniques (Un contact à flocons et
    • deux via bornes) et deux Ethernet
    • ports / deux ports IP commutés.
    • Les ports Ethernet peuvent être configurés
    • comme dans des ports isolés ou commutés.
    • Port RJ11 pour se connecter à un réseau dédié
    • Dispositif HMI pour opérations sur le terrain.
    • Connexions en flocons tactiles pour le support
    • Dispositifs de modules RS-485 pour les modules d'E/S.
    • Les ports IP Ethernet commutés
    • Soutenir les deux opérations en chaîne
    • et RSTP (arbre couvrant rapide
    • protocole) qui permet une panne
    • Réseau tolérant à créer.
    • Commutateur RSTP intégré permettant le sans-boucle
    • Topologie réseau de retransmission.
    • i.MX 8M Mini, double bras® Cortex-A53®
    • Processeur, Industriel longue durée de vie
    • Grade, Fréquence : 1,2 GHz.
    • Prend en charge la configuration BACnet™ SC
    • dans le cadre® du Niagara Framework.
    • Conforme à la norme BACnet™
    • Protocole ANSI/ASHRAE 135
    • version 1.15 (ISO 16484-5).
    Certificats:
    • UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnet™ Standard 135 version 1.14, ISO 16484-5, AMEV AS-B, FCC
    • Partie 15, WEEE, RCM C-tick, Sous-partie B, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM, EAC, RoHS II, Protocole Ethernet
    • versions IEEEC 802.3, EN-1434-3 et EN-13757-3