/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Annonciateurs et claviers

    Affichage à cristaux liquides 80 caractères LCD2-80

    Dispositif d’annonce à affichage à cristaux liquides rétroéclairé pour les panneaux de contrôle des alarmes incendie Notifier, ou dispositifs d’annonce avec format affichage à 80 caractères, connecté au port de borne EIA-485 à quatre fils.

    Aperçu

    Le dispositif d’annonce à affichage à cristaux liquides rétroéclairé pour les panneaux de contrôle des alarmes incendie Notifier, ou les dispositifs d’annonce de commande réseau qui prennent en charge le format d’affichage à 80 caractères. Le dispositif d’annonce à affichage à cristaux liquides peut être connecté au port de borne EIA-485 à quatre fils.

    Le dispositif d’annonce à affichage à cristaux liquides reproduit l’affichage des contrôleurs NFS2-640, NFS2-3030, NFS-320, NCA-2 et d’anciens contrôleurs prenant en charge les moniteurs LCD80/LCD-80TM. Le NFS2-3030 et le NCA-2 prennent également en charge le dispositif d’annonce à affichage à cristaux liquides lorsqu’il est réglé pour la supervision affichage à cristaux liquides-80. Jusqu’à 32 LCD2-80 s peuvent annoncer et fournir une réinitialisation, une reconnaissance, un perçage et un silence à distance de la centrale à partir de sites distants.

    Équipements et avantages :
    • Commutateurs de commande pour la confirmation du système,
    • l’analyse du silence du signal et la
    • réinitialisation du système
    • L’affichage à cristaux liquides rétroéclairé de 80 caractères reproduit le panneau ou le message
    d’événement NCA Certifications :
    • CSFM : 7165-0028 :0243, 7165-0028-0224
    • FDNY : COA n° 6212, 6211
    • Approuvé FM
    • Homologué UL : S635
    • homologué ULC : S527-11
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER