Modules de communication
Modules de communication d’alarme incendie Série 411
Modules de communication d’alarme incendie conçus pour une variété d’applications incendie et autres qu’incendie
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Modules de communication d’alarme incendie conçus pour une variété d’applications incendie et autres qu’incendie Ils fournissent quatre canaux (trois sur le 411) qui acceptent les dispositifs de débit d’eau, les détecteurs de fumée à deux fils et à quatre fils, les stations de tirage et autres dispositifs de contact normalement ouverts. Trois modèles sont disponibles : 411 - Module de communication esclave ; 411UD - Module de communication esclave avec chargement/téléchargement ; 411UDAC - Communicateur autonome avec chargement/téléchargement.
Caractéristiques & avantages :
- Entièrement programmable avec Pro-411 ou avec entrées Windows peut être programmé individuellement pour des entrées de déclenchement autonomes
- entièrement supervisées. Une fermeture de contact est nécessaire pour l’activation . Unité de programmation numérique
- optionnelle avec clavier, modèle PRO-411
Certifications :
- Caractéristiques électriques :
- Voies programmables 1 à 4
- Circuits à puissance limitée
- Fonctionnement entièrement supervisé :
- Tous les canaux NFPA Style B (Classe B). Nécessite un contact normalement ouvert pour déclencher
- Tension de fonctionnement normale : 12 V CC
- Courant d’alarme : 3,34 mA
- Résistance de fin de ligne : Courant de
- court-circuit de 2,2 K ohms : 3,8 mA par voie/entrée
- Listes :
- 411/411UD :
- Homologué UL : S2424
- CSFM : 7300-0075 :0174
- MEA : 328-94-E Vol. III (411UD) ; 328-94-E Vol. IV (411)
- FDNY : CACAON° 6085
- 411UD :
- Homologué UL : S624.
- CSFM : 7300-0075 :0174.
- MEA : Volume 328-94-E
- 411/411UD :
Autres
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|NOTIFIER