/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Alimentation externe DCU 2403

    Discontinué

    Alimentation externe dans un boîtier métallique compact pour deux batteries 12 V / 24 Ah maximum.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Alimentation externe dans un boîtier métallique compact pour deux batteries 12 V / 24 Ah maximum. Cette alimentation facilite l'alimentation en tension sans interruption. Intégration dans esserbus/esserbus-PLus disponible en option via la carte adaptateur en option (n° réf. 805684.10) et le transpondeur esserbus (n° réf. 808623). Quatre sorties relais flottantes sont disponibles pour la transmission des perturbations (panne d’alimentation, erreur de mise à la terre, défaillance de batterie et erreur collective). Affichage LED externe du fonctionnement et des erreurs collectives sur la porte avant verrouillable, LED internes pour la reconnaissance détaillée du fonctionnement de l'alimentation de secours, surveillance individuelle des défaillances de batterie et des erreurs de mise à la terre.

    Équipements et avantages :
    • Tension de sortie réversible 12 V CC ou 24 V CC
    • Intégration simple dans esserbus/esserbus-PLus
    • iAffichages LED de service interne
    • Quatre sorties à relais flottantes
    • Surveillance de la tension secteur avec délai de temporisation sélectionnable
    • Surveillance individuelle de la batterie pour le fonctionnement de l'alimentation de secours
    • Surveillance des défauts à la terre commutable
    • Porte avant avec contact de couvercle
    Certifications :
    • VdS
    • EN 54-4/A2