/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    Immersion Series Thermistor

    Discontinué

    Les thermistances de la série Immersion font partie d'Automation Components Inc. de Honeywell. Elles sont utilisées pour la détection de temp. dans les systèmes d'eau froide/chaude, les chaudières, les pompes, les compresseurs et les refroidisseurs.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Celsius
      • -40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150 degree Celsius
      • 302 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Alerton
    • Product Type
      • Immersion Sensor with NEMA 4X Housing Degrees Celsius
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Includes
      • Standard 1/2 NPS Male inch

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Celsius
      • -40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150 degree Celsius
      • 302 degree Fahrenheit
    • Brand
      • Alerton
    • Product Type
      • Immersion Sensor with NEMA 4X Housing Degrees Celsius
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Includes
      • Standard 1/2 NPS Male inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40 degree Celsius|-40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 150 degree Celsius|302 degree Fahrenheit
    • Brand : Alerton
    • Product Type : Immersion Sensor with NEMA 4X Housing Degrees Celsius
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Includes : Standard 1/2 NPS Male inch