/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    Sonde de température extérieure

    Discontinué

    La sonde de température extérieure Honeywell contient un seul élément de capteur et est utilisée pour détecter la température extérieure dans les systèmes CVC permettant ainsi une régulation de la température associée aux conditions météorologiques.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les sondes de température extérieure Honeywell contiennent un seul élément de capteur et est utilisée pour détecter la température extérieure dans les systèmes CVC permettant ainsi une régulation de la température associée aux conditions météorologiques. Le concept de montage innovant avec un support de montage (qui garantit que le boîtier est maintenu à la bonne distance de la surface de montage pour une mesure correcte) permet une installation facile et une détection impartiale de la température ambiante. Les capteurs sont adaptés à une utilisation dans des systèmes utilisant des éléments de détection de température Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k ou NTC 20k.

    Caractéristiques et avantages:
    • Élément de détection de température Pt 1 000, Ni 1000, NTC 10k ou NTC 20k
    • Large plage de détection
    • Haute Précision
    Certificats::
    • IP54/IP65 conformément à la norme EN 60529, homologué UL94-V0
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Wall Outside inch
      • Wall Outside inch

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Wall Outside inch
      • Wall Outside inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : Honeywell
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Wall Outside inch|Wall Outside inch