/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Sistema de control modular

    Interrumpido

    El control modular de Honeywell es una arquitectura de hardware avanzada capaz de proporcionar soluciones para aplicaciones de grandes empresas. El controlador inteligente proporciona potencia y flexibilidad con su arquitectura de 32 bits.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El sistema de control modular de Honeywell es una arquitectura de hardware de control de acceso avanzado capaz de proporcionar soluciones para aplicaciones de grandes empresas. El controlador inteligente proporciona alimentación y flexibilidad con su arquitectura de 32 bits, conexión TCP/IP, memoria flash, gran base de datos de usuarios locales de tarjetas y alta compatibilidad con lectores y módulos de E/S. Los controladores inteligentes ofrecen operación sin conexión, ya que las decisiones de control de acceso son independientes de la red o del software Pro-Watch. La escalabilidad, compatibilidad y los 3 tipos diferentes de controladores inteligentes permiten crear combinaciones infinitas para cualquier escenario, segmento o nicho de aplicación. Los controladores inteligentes admiten cualquier combinación de tarjetas de lector o de E/S para monitorizar puntos de entrada de alarma, salidas de relé e interfaces de lector de control de accesos. Gracias a su diseño modular, se puede modificar el sistema para que se adapte a una amplia gama de aplicaciones, mientras se optimizan el coste y el espacio de montaje.

    Características y Beneficios:
    • Hasta 12 intervalos por zona horaria, en la que cada intervalo es una hora de inicio, hora de finalización y mapa de día. El mapa de día indica el día de la semana o el festivo.
    • Se pueden definir 255 festivos mediante una fecha de inicio y una duración
    • Cálculo automático de años bisiestos y horario de verano
    • Soporte para números de tarjeta largos FIPS (normativa federal de procesamiento de información del gobierno de EE. UU.)
    • Fechas de activación y desactivación por tarjeta
    • Hasta 32 niveles de acceso por tarjeta o zonas de horario individual por lectores
    • Los modos de operación incluyen bloqueado, no bloqueado, código de sitio, solo tarjeta, tarjeta y PIN, tarjeta o PIN y solo PIN
    • Hasta ocho formatos de tarjeta por lector.
    • Flujo de bits de tarjeta completo notificado con un código de sitio no válido o formato de tarjeta no válido
    • Soporte anti-passback, última área a la que se ha accedido, último lector al que se ha accedido y fecha/hora del último acceso
    • Configurable como estándar, enclavamiento del retardo de entrada, no enclavamiento del retardo de entrada y retardo de salida
    • Configurable de serie (conectar alimentación para activar) o modo a prueba de fallos (desconectar alimentación para activar)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security