Paneles de control
Panel de control de la Serie MAXPRO® Intrusion
El panel de control de la serie MAXPRO® Intrusion de Honeywell forma parte de la familia de productos MAXPRO y utiliza MAXPRO Cloud para la configuración, el mantenimiento y la gestión.
La central de la serie MAXPRO® Intrusion de Honeywell forma parte de la familia de productos MAXPRO y utiliza MAXPRO Cloud para la configuración, el mantenimiento y la gestión. MAXPRO Cloud es una plataforma de acceso, vídeo y seguridad como servicio de intrusión totalmente integrada. Ideal para pequeñas y medianas empresas, MAXPRO Cloud hace que la seguridad de un solo edificio o de varios en diferentes ubicaciones sea simple y escalable. Los usuarios pueden gestionar su sistema de seguridad desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de cualquier navegador web estándar o de nuestra innovadora aplicación galardonada.
Características y Beneficios:- Implementación de varios sitios simplificada con configuración y administración basadas en la nube
- Base de datos de usuarios de un único sitio para grupos de acceso/intrusión y permisos para varios sitios
- Administración de varios sitios a través de la aplicación para iOS y Android™
- Rentable y fácil de instalar
- Compatible con dispositivos de bus V-Plex de baja potencia
- Compatible con la mayoría de sistemas de cable heredados
- Supervisión remota de clientes de varios sitios (secundaria a supervisión de estación central)
- Iintegración de vídeo sencilla: asocie las cámaras a las zonas de intrusión y las puertas
- Integración con cámaras de vídeo MAXPRO y NetAXS a través de MAXPRO Cloud
- Conformidad con PD 6662:2017
- EN 50131-3:2009 Grado 3
- Clase medioambiental II
- EN 50131-6:2017 Tipo A
- EN 50136-2:2013 Categoría SP5 (DP4 cuando se usa con MPICLTEE)
- EN 50131-10:2014 Tipo Z