/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas

    Lector de tarjetas Omni Assure™

    Interrumpido

    Los lectores de tarjetas OmniAssure™ de Honeywell constituyen una gama de lectores de tarjetas inteligentes de proximidad a 13,56 MHz que ofrecen una gran fiabilidad y un margen de lectura estable y son fáciles de instalar.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los lectores de tarjeta OmniAssure pueden adaptarse a la mayoría de los sistemas de proximidad estándar de Honeywell o de salida Wiegand y son fáciles de instalar sin necesidad de cambiar el cableado. Entre las versiones de lectores se incluyen: solo lector de tarjeta inteligente, lector de tarjeta inteligente más teclado y lector de tránsito de tarjeta inteligente de múltiples tecnologías. Todos los lectores de montaje en pared se venden con un kit de montaje opcional con caja de distribución eléctrica. Cada lector OmniAssure integra una tecnología de tarjeta inteligente que permite al usuario utilizar aplicaciones de MIFARE Classic y DESFire 0.6, y varias aplicaciones en cada tarjeta simultáneamente

    Características y Beneficios:
    • Facilidad de pedidos de tarjetas MIFARE Classic como tarjetas de proximidad (pedido estándar)
    • Facilidad de pedidos de lectores MIFARE para uso interno y externo
    • La tecnología de tarjeta con memoria flash integrada se puede utilizar para administrar claves de seguridad y
    • cambiar las características de operación del lector
    • Está disponible la opción de gestión de proyectos.
    Certificaciones:
    • Compatible con ISO14443 de 13,56 MHz
    • Tecnologías RFID: MIFARE Classic, DES Fire 0.6.