Tarjetas
Lector multitecnología Omni Assure
Los lectores multitecnológicos Omni Assure ofrecen diversos tamaños y son compatibles con credenciales inteligentes como, por ejemplo, iCLASS®, MIFARE Classic y MIFARE DESFire EV1.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los lectores inteligentes de múltiples tecnologías Omni Assure son ideales para la mayoría de las aplicaciones de control de acceso; se proporcionan con un número de tarjeta programado que viene impreso en la superficie. Dado que las tarjetas inteligentes también pueden almacenar datos para otras aplicaciones, como adquisición de productos en máquinas expendedoras sin necesidad de dinero y almacenamiento de datos biométricos, las credenciales de OmniClass de 16 kb son adecuadas para campus y otras instalaciones donde se emite una sola tarjeta. Mifare Classic y DESFire EV1, programado de forma personalizada, es opcional, disponible para credenciales y lectores.
Características y Beneficios:- Pueden retroceder a cualquier lector de salida Wiegand
- Incluir lectores de proximidad estándar de HID o Honeywell
- Compatible con credenciales heredadas de OmniClass
- Tienen salida Wiegand para su uso con paneles de acceso Honeywell y módulos de control de puertas e intrusión.
- OmniAssure OT3xHONBS (número de serie de tarjeta) y OmniClass 2.0 (CSN) y OmniProx
- Número de tarjeta de inyección de tinta impreso en la credencial para facilitar la identificación y la inscripción
- Prox solo según los requisitos del código de sitio y el rango de números de la tarjeta. Inteligente no programable