/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Credenciales móviles

    Tarjeta MIFARE® DESFire® EV2 8K

    Interrumpido

    Las tarjetas MIFARE® DESFire® EV2 8 K son compatibles con los lectores LuminAXS y Omni®Arch.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las tarjetas MIFARE® DESFire® EV2 8 K son credenciales Honeywell y son compatibles con los lectores LuminAXS y Omni®Arch. Las credenciales inteligentes ofrecen una gama sencilla pero muy segura de tarjetas de alta frecuencia de 13,56 MHz, fáciles de implementar y de revender en paquetes de 10. Las credenciales móviles basadas en Bluetooth® llevan la comodidad y la simplicidad a un nuevo nivel con la emisión y revocación en tiempo real a través de la aplicación Sine Occupant de Honeywell y con integraciones nativas en WINMAG, WIN-PAK® y Pro-Watch®. Además, hay portales web por los que navegar cuando se despliegan credenciales móviles.

    Las credenciales LuminAXS/Omni®Arch se basan en los últimos estándares ISO14443 DESFire EV2, lo que significa que son ideales para usos en múltiples aplicaciones, con certificación EAL5+, utilizan los últimos estándares de criptografía, incluida la diversificación de claves, y ofrecen máxima interoperabilidad con aplicaciones y dispositivos de terceros. Todas las credenciales vienen programadas y listas para usar con rangos de tarjetas gestionados por Honeywell que están protegidos para no duplicarse, lo que significa que no hay más códigos de sitio ni rangos de tarjetas que gestionar. Solo tiene que hacer su pedido y usar (no incluye las versiones de múltiples tecnologías).

    Funciones y ventajas:

    • Cifrado AES de 128 bits con diversificación de claves

    • Memoria de 8 K para uso de múltiples aplicaciones

    • Las gamas de tarjetas gestionadas por Honeywell evitan los duplicados de credenciales y simplifican el proceso de realización de pedidos

    • Las opciones de tarjeta de múltiples tecnologías permiten migrar de Prox heredado a inteligente y móvil

    Certificaciones:

    • Con certificación EAL5+

    • Estándares ISO14443 DESFire EV2