Lectores de tarjeta
Unidad operativa IK2
La unidad operativa IDENT-KEY funciona sin contacto y sin dispositivo de conmutación mecánico adicional. Con esta unidad de mando se pueden leer todos los soportes de datos del sistema IK2.
La unidad operativa IDENT-KEY funciona sin contacto y sin dispositivo de conmutación mecánico adicional. Con esta unidad de mando se pueden leer todos los soportes de datos del sistema IK2. Su forma completamente encapsulada ha permitido conseguir un tipo de protección según la norma EN 60529 de IP 65, que permite un montaje sin complicaciones, incluso en exteriores. Dispone de 3 pantallas LED para la visualización óptica y, además, se puede activar un zumbador integrado. Las pantallas óptica y acústica pueden activarse desde un panel de control de detección de intrusiones o mediante la unidad de evaluación IDENT-KEY, como se desee.
Características y Beneficios:- Armado/desarmado cómodo
- Gran seguridad contra sabotaje
- Señal acústica integrada
- Pantallas LED
- Para uso en interiores y exteriores, para montaje sobre superficie.
- EN 60529