Lectores de tarjeta
Lector LuminAXS
Los lectores LuminAXS son adecuados para sistemas de control de acceso, así como para armar y desarmar sistemas de intrusión. Están disponibles con interfaz wiegand, lo que ofrece una amplia gama de posibilidades de aplicación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los lectores LuminAXS tienen 3 LED (verde, amarillo, rojo) que la unidad de panel suele controlar durante el funcionamiento normal. Los colores del anillo de luz y los LED se pueden configurar mediante la caja de programación. La retroiluminación clara del teclado y un zumbador integrado proporcionan una respuesta clara durante el funcionamiento. Se pueden integrar fácilmente en los sistemas de control de acceso de Honeywell y la tecnología de detección de intrusiones de Honeywell a través de las interfaces Wiegand estándar. Gracias al marco de montaje suministrado, el lector también se puede montar de forma individual, rápida y sencilla sin una caja de conexiones europea.
Características y Beneficios:- Tecnología de lectura cifrada MIFARE DESFire EV1/EV2
- Superficie resistente IP65
- Teclado robusto, retroiluminado
- Sin teclado disponible
- Diseño compacto
- Carcasa pequeña, plana y robusta
- Fácil instalación
- Adecuado para interiores o exteriores
- 3 indicadores LED de estado
- Anillo de luz, programable
- Con aprobación VdS