Lectores de tarjeta
Lector Mini-Mullion OmniClass™ 2.0 con capacidad móvil/prep
Los lectores inteligentes mini Mullion habilitados para dispositivos móviles OmniClass™ 2.0 con tecnología de tarjeta inteligente incorporada ofrecen una fiabilidad excelente, un margen de lectura estable y facilidad de instalación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los lectores de miniparteluz habilitados para dispositivos móviles OmniClass™ 2.0 ofrecen una fiabilidad excelente, un margen de lectura estable y facilidad de instalación. Incorporan tecnología de tarjeta inteligente que permite múltiples aplicaciones por tarjeta física y capacidad de credencial móvil opcional. OmniClass puede reemplazar a cualquier lector con salida Wiegand, incluidos los lectores de proximidad Honeywell o HID® estándar. La tecnología de tarjeta inteligente está especialmente diseñada para control de acceso, acceso lógico (PC), almacenamiento de plantillas biométricas, aparcamiento, tarjetas de identificación con fotografías digitales integradas a prueba de manipulación, monedero electrónico y otras aplicaciones que precisen tarjetas de lectura/escritura fiables y seguras. Al aprovechar la plataforma Mobile Access™ de HID, OmniClass ofrece ahora la capacidad opcional Bluetooth®, que permite a los usuarios utilizar un smartphone compatible como credencial. Los lectores se pueden pedir en configuraciones preparadas para el móvil (listos para el uso de credenciales móviles excepto que las claves móviles no están cargadas) o habilitadas para dispositivo móvil (las claves móviles están cargadas y habilitadas para su uso con credenciales móviles). Para facilitar a los clientes la transición de un sistema de tarjetas de proximidad de 125 kHz a un sistema de tarjeta inteligente, esta gama incluye opciones compatibles con tecnologías de proximidad HID Prox, EM4102 y AWID. Estos lectores de múltiples tecnologías funcionan con todas las tecnologías simultáneamente; permitirán al usuario cambiar a tarjetas inteligentes de forma progresiva, al mismo tiempo que incorpora el uso de diversas tecnologías de tarjeta en un único edificio o en varias instalaciones. Tanto al leer credenciales de proximidad como inteligentes o de múltiples tecnologías, se envían formatos de datos de identificación del usuario idénticos al panel, de forma que los datos son transparentes para el usuario.
Características y Beneficios:- Instalación en dos piezas, con base de montaje y lector
- Junte múltiples tecnologías de credenciales en una sola plataforma de lector compatible con credenciales de proximidad, inteligentes y móviles
- Administre los ajustes del lector in situ con tarjetas de configuración o una aplicación móvil
- Comunicación cifrada entre la credencial y el lector para tener credenciales inteligentes y móviles
- Múltiples capas de cifrado con Secure Identity Object™ (SIO) y plataformas Seos™
- Compatible con SIO en iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire® EV1 y MIFARE Classic*
- Compatibilidad opcional con proximidad, EM4102 y AWID Prox
- Compatibilidad con Mobile Access opcional (credencial en el teléfono)
- Interoperable con una gama creciente de tecnologías y factores de forma mediante el uso del ecosistema Seos independiente de la plataforma* La gama de lectores OmniClass 2.0 es compatible de forma predeterminada con HID® SE para MIFARE y HID SE para credenciales DESFire EV1
- UL294/cUL (EE. UU.)
- Certificación FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.)
- IC (Canadá)
- CE (UE)
- C-Tick (Australia, Nueva Zelanda)
- SRRC (China)
- CMI (Corea)
- NCC (Taiwán)
- iDA (Singapur)
- RoHS