Lectores de tarjeta
Lector de tarjetas OmniProx
Los lectores OmniProx incluyen tres biseles (negro, gris marengo y marfil) fabricados con materiales resistentes de policarbonato para aplicaciones de interior y exterior.
Los lectores OmniProx incluyen tres biseles (negro, gris marengo y marfil) fabricados con materiales resistentes de policarbonato para aplicaciones de interior y exterior.
La familia OmniProx de Honeywell es una línea completa de lectores de proximidad compatibles con HID de 125 kHz con un funcionamiento sobresaliente y uniforme en un paquete pequeño con un atractivo estilo y colores que se adaptan a cualquier decoración. Todos los lectores OmniProx (excepto el OP90 y el OP95) incluyen tres biseles: negro, gris marengo y marfil, y están fabricados con materiales de policarbonato resistentes para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.
Características y Beneficios:- Salida de datos/Reloj o Wiegand
- Compatible con HID y EM410x Prox
- Se incluye seguridad antivandalismo y herramienta de instalación con cada lector
- Garantía de por vida
- ROHS