Lectores de tarjeta
Lector de tarjetas de proximidad OmniProx™ antivandálico
Los lectores de tarjeta de proximidad antivandálicos OmniProx™ son compatibles con 125 kHz y HID®, además de ofrecer un funcionamiento sobresaliente y uniforme en un tamaño reducido con un estilo atractivo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los lectores de tarjeta de proximidad antivandálicos OmniProx™ son compatibles con 125 kHz y HID®, además de ofrecer un funcionamiento sobresaliente y uniforme en un tamaño reducido con un estilo atractivo. Los lectores de tarjeta de proximidad de parteluz OmniProx combinan una funcionalidad singular, una ingeniería de alta calidad y un diseño para todo tipo de aplicaciones del mercado de control de acceso electrónico. Los lectores ofrecen una fiabilidad extraordinaria y un alcance de lectura uniforme. La instalación se realiza de forma rápida y sencilla con una plantilla de montaje incluida. Más funciones de seguridad, como el detector óptico de manipulación y el tornillo de seguridad, impiden que usuarios no autorizados retiren el lector de la pared o intenten poner en riesgo el sistema. En el caso de las ubicaciones que necesiten un lector de proximidad que pueda resistir en entornos propensos a los actos vandálicos, como universidades, escuelas, ascensores y cárceles, los lectores de tarjeta de proximidad resistentes a actos vandálicos OmniProx incorporan de serie una carcasa metálica de zinc fundido.
Características y Beneficios:- Escaneo de la identificación con fotografía o tarjeta de presentación de los visitantes
- Zumbador audible integrado y compatible con ADA
- Control LED del sistema host y salida antiintrusiones
- Mecanismo óptico antiintrusiones que avisa al sistema host
- Opción asequible que permite incluir el logotipo de la compañía
- Conjunto embebido para conseguir una resistencia atmosférica superior
- Salida Wiegand
- Cada lector incluye seguridad antivandalismo y una herramienta de instalación
- La plantilla de montaje dispone de un adhesivo posterior que reduce el tiempo de instalación y el riesgo de errores
- Garantía de duración limitada
- EE. UU. y Canadá: FCC Parte 15B, Industry Canada RSS-210, UL294
- Europa: homologado con marca CE