Licencias de controlador
Licencia de actualización de 8000 puntos HAWK
El HAWK 8000 de CentraLine de Honeywell es una plataforma de controladores y servidores de IoT (internet of things, Internet de las cosas) compacta e integrada para conectar varios dispositivos y subsistemas diferentes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El HAWK 8000 es una plataforma de controladores y servidores de IoT compacta e integrada para conectar varios dispositivos y subsistemas diferentes. Con conectividad a Internet y capacidad de servicio web, el controlador HAWK 8000 proporciona control integrado, supervisión, registro de datos, alarmas, funciones de programación y gestión de red. Transmite los datos y los gráficos enriquecidos a un navegador web estándar a través de una LAN (red de área local) Ethernet o inalámbrica, o de forma remota a través de Internet. El modelo de licencia para el controlador HAWK 8000 se ha simplificado y cuenta con controladores estándar junto con módulos de expansión de E/S y de bus de campo opcionales para lograr la máxima flexibilidad y capacidad de expansión. El controlador HAWK 8000 funciona con CentraLine NX para un rendimiento óptimo. En instalaciones más grandes, aplicaciones de varios edificios e integraciones de sistemas de control a gran escala, los supervisores de CentraLine NX pueden utilizarse con los controladores HAWK 8000 para agregar información, incluidos los datos en tiempo real, el historial y las alarmas, con el fin de crear una aplicación única y unificada.
Características y Beneficios:- TI AM3352: ARM® Cortex a 1000 MHz, A8
- 1 GB, DDR3 SDRAM
- Tarjeta microSD extraíble con 4 GB de almacenamiento flash total y 2 GB de almacenamiento para el usuario
- Wifi (cliente o WAP) IEEE802.11a/b/g/n
- - IEEE802.11n HT20 a 2,4 GHz
- - IEEE802.11n HT20/HT40 a 5 GHz
- - Radio configurable (desactivada, WAP o cliente)
- - Compatible con WPAPSK/WPA2PSK
- - Conector USB tipo A de antena wifi
- - Compatibilidad con copia de seguridad y restauración
- Dos interfaces RS-485 aisladas con sesgo y terminación seleccionables
- Dos puertos Ethernet de 10/100 MB
- Arranque seguro
- Tensión: 24 V AC/CC (50/60 Hz)
- Consumo máximo de energía sin módulos de expansión: 18 VA; totalmente cargado con módulos de expansión: 20 VA
- Fuente de alimentación rec.: 24 V AC (24 VA)/24 V CC (1 A)
- Ejecuta CentraLine NX 4.1 y posteriores
- Reloj en tiempo real
- Sin baterías
- La unidad es compatible con las carcasas (DIN43880) y se puede montar en un panel o en un carril de 35 mm según la norma EN50022
Otros
- Brand
- CentraLine
Otros
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine
_blank
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión
Filters
Por favor inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para comprar según su cuenta Iniciar sesión