Paneles web
Transmisor Serie 3000 MkII
Con los transmisores S3K MkII se puede realizar una supervisión completa de los riesgos de gases tóxicos y oxígeno en atmósferas potencialmente explosivas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
MkII serie 3000 se suministra con todos los accesorios necesarios para una instalación sencilla. El detector tiene 4 anillos de montaje para montaje superficial o kit de montaje de tubería opcional. La instalación eléctrica se puede hacer con conductos o cables con la adecuada protección mecánica. Disponible en aluminio pintado LM25 o acero inoxidable 316 con dos entradas NPT de 19 mm o dos entradas M20 con un tapón de cierre adecuado (según el tipo de certificación) incluido como estándar. También se incluye una cubierta de intemperie para las condiciones exteriores más exigentes.
Certificaciones:- Áreas peligrosas UL/c-UL Clase I, Div. 1 y 2, Grupos B, C y D; Clase II, Div. 1, Grupos E, F, G; Clase II Div. 2, Grupos F y G; Clase I, Zona 1, Grupo 2B + H2
- ATEX: II 2 (1) G Ex d [ia] IIB+H2 T4 (Tamb -4 °F a +131 °F/-20 °C a +55 °C) IECEx Ex d [ia] IIB + H2 T4
Otros
- Brand
- Trend
Otros
- Brand
- Trend
- Brand : Trend