Actuadores giratorios
Actuador de válvula rotativa MR7
Los actuadores de válvulas giratorias MR6 se utilizan en válvulas de bola de 6 vías VBG6. Su diseño contempla 2 tipos de accionamiento: control on/off y proporcional. Los actuadores están protegidos por la clase de protección IP44.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los actuadores de válvulas giratorias MR6 se utilizan en válvulas de bola de 6 vías VBG6. El diseño de los actuadores de válvula contempla dos tipos de accionamiento: on/off y proporcional. El actuador de on/off proporciona la funcionalidad básica de cambio, el control proporcional permite ajustar la posición media para cerrar la válvula. La realimentación de posición en la carcasa del actuador por modulación se utiliza para la monitorización remota y la comprobación del sistema.
Los actuadores de válvula rotativa moduladores modulan la señal en el rango de 0 - 10 V CC, 4 - 20 mA. Los actuadores de válvula rotativa MR6 requieren un cable de 1 m de longitud de 4 x 0,5 mm2 y 3 x 0,5 mm2. Los actuadores poseen un índice de protección IP44 y pueden montarse fácilmente con un solo tornillo.
Características y Beneficios:- Accionado de dos maneras, como control de encendido/apagado y por control de modulación
- Índice de protección IP44
- Se monta fácilmente con un solo tornillo
- 75 s de tiempo de ejecución
- CE
- EN50081-1
- EN50082-2