/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de bola

    Válvula de 6 vías

    Interrumpido

    Las válvulas de 6 vías de Honeywell conectan una bateria de 2 tubos (fancoil o suelo radiante) al sistema de 4 tubos, junto con la válvula de control independiente de la presión Kombi-FCU utilizada para el equilibrado dinámico.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La VBG6 está diseñada como válvula de cambio para conectar una bateria de 2 tubos (fancoil o suelor radiante) al sistema de 4 tubos, idealmente junto con la válvula de control independiente de la presión Kombi-FCU utilizada para el equilibrado dinámico. La rotación simultánea de dos bolas conectadas mecánicamente a un vástago abre las vías de suministro y retorno en un lado (p. ej., refrigeración) y se cierra al mismo tiempo en el otro lado (calefacción). Esto evita cualquier mezcla entre flujos y reduce las posibles pérdidas de energía

    Características y Beneficios:
    • Válvula de cambio frio calor con selección del kvs que cubren todas las necesidades solo 3 versiones de válvula
    • Actuador proporcional para cerrar la válvula en su posición media
    • Versiones de válvula con rosca externa para una instalación más sencilla
    • Uso opcional del actuador on/off o proporcional
    • Actuador proporcional con realimentación de posición
    • Actuador precableado con indicación de posición de fácil lectura y operación manual
    • Se puede combinar con Kombi-FCU para un control de flujo de alta precisión; conexión ideal para sistemas de 4 tubos, incluido el equilibrado hidrodinámico