Interruptores y relés
UEC24014M262 Presostato diferencial
Los interruptores de presión diferencial UEC24014M262 abren o cierran un interruptor en respuesta a un cambio de presión en una bomba o filtro.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los interruptores de presión diferencial UEC24014M262 abren o cierran un interruptor en respuesta a un cambio de presión en una bomba o filtro.
Funciones y ventajas:
• Carcasas NEMA
• Contactos bañados en oro
• Conexión de tuberías de latón
• Montaje en tuberías o superficie
Certificaciones:
•
Certificación UL
• Con homologación CSA
Otros
- Connection Size
- 1/4 inch
- 6 decinewton metre
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Mounting Type
- Pipe or Surface inch
- Connection Type
- NPT
Otros
- Connection Size
- 1/4 inch
- 6 decinewton metre
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Mounting Type
- Pipe or Surface inch
- Connection Type
- NPT
- Connection Size : 1/4 inch|6 decinewton metre
- Brand : Honeywell BMS NA
- Mounting Type : Pipe or Surface inch
- Connection Type : NPT