/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Válvulas de globo

    Válvula lineal de rosca interna Serie V5011S

    Interrumpido

    Las válvulas lineales roscadas internas V5011S se pueden acoplar directamente al actuador neumático y eléctrico. Disponen de una rosca interna con cuerpo de latón.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas lineales roscadas internas V5011S se pueden acoplar directamente al actuador neumático para facilitar el montaje. Disponen de una conexión interna de extremo roscado con cuerpo de latón. Ofrecen una baja tasa de fugas en el asiento. Ofrecen un empaquetado bajo autoajustable. Ofrecen un posicionamiento preciso para garantizar un control de temperatura de vanguardia. Se puede utilizar como válvula de control de asiento único o válvula de cierre para agua caliente, fría, vapor saturado, vapor sobrecalentado, agua caliente doméstica, calefacción, ventilación, sistemas de aire acondicionado y circuitos abiertos. Puede controlarse con actuadores lineales eléctricos como los ML6420/25, ML7420/25, ML6421 y ML7421 y actuadores neumáticos como el MP953

    Características y Beneficios:
    • Cuerpo de latón con conexiones finales internas roscadas
    • Baja tasa de fugas en el asiento
    • Empaquetado autoajustable
    • Posicionamiento preciso para garantizar un control de temperatura de vanguardia
    • Actuadores eléctricos y neumáticos de acoplamiento directo para un montaje sencillo