/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Piezas y accesorios

    Ordenador portátil de medición de caudal, velocidad de escaneado 1 Hz, USB, interfaces HP-IR, resolución de 0,1 C, 2,5 kg

    Interrumpido

    BasicMes-2 es un ordenador portátil de medición de caudal para sistemas de calefacción y aire acondicionado hidraúlicos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    BasicMes-2 es un ordenador portátil de medición de caudal para mediciones de caudal en sistemas de calefacción y aire acondicionado hidrónicos. El BasicMes-2 mide la presión diferencial sobre un orificio, por ejemplo un asiento de válvula. Junto con el valor kv del orificio, el caudal se calcula utilizando la fórmula kv. El valor kv de todas las válvulas de equilibrio Honeywell, así como algunas válvulas de uso habitual de otros fabricantes, se almacenan en una base de datos interna. También es posible poner manualmente el valor kv.

    Dispone de dos entradas de sensor de temperatura para mediciones de temperatura simultáneas (con dos sensores) o consecutivas (con un sensor). Dispone de función de registro de datos con intervalo y duración programables. Proporciona prueba de fugas con duración y presión de prueba programables. Cuenta con memoria para guardar los valores medidos. Ofrece conectividad con PC para descargar datos medidos desde el dispositivo a un PC, incluido el software de usuario de PC. Ofrece función de impresión en combinación con una impresora de bolsillo opcional (accesorio).

    Características y Beneficios:
    • Dispositivo fácil de usar de tamaño compacto
    • Gran pantalla retroiluminada en color
    • Base de datos de válvulas incorporada
    • Derivación para ventilación de mangueras y calibración cero
    • Conectividad para PC con software incluido
    • Funda robusta opcional para el dispositivo, los accesorios y la impresora de bolsillo
    • Imán en la parte posterior para fijarse a superficies metálicas