/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de regulación de presión

    Válvula con patrón de baja presión

    Interrumpido

    La válvula reductora de presión de Honeywell protege las instalaciones de agua doméstica contra una presión excesiva del suministro. También se pueden utilizar para aplicaciones industriales o comerciales dentro del rango de su especificación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La válvula reductora de presión de Honeywell protege las instalaciones de agua doméstica contra una presión excesiva del suministro. También se pueden utilizar para aplicaciones industriales o comerciales dentro del rango de su especificación. La ventaja de instalar la válvula reductora de presión es que se evitan daños por presurización y se reduce el consumo de agua. La presión establecida también se mantiene constante, incluso cuando hay una amplia fluctuación de la presión de entrada. Hay una reducción de la presión de operación y mantenerla a un nivel constante minimiza el ruido de flujo en la instalación.

    Funciones y ventajas:
    • Peso liviano
    • Filtro fino integral
    • La presión de salida se ajusta girando el mando de ajuste
    • La presión ajustada se indica directamente en la escala de puntos de ajuste
    • El resorte de ajuste no está en contacto con el agua potable
    • También disponible sin accesorios
    • Fácil reacondicionamiento capaz de convertir la válvula en una combinación de filtro de enjuague inverso
    • Se puede volver a instalar con una válvula de entrada antirretorno
    • Equilibrio de la presión de entrada: la fluctuación de la presión de entrada no influye en la presión de salida
    Certificaciones:
    • DVGW