/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Variadores de Velocidad

    Inversor HVAC Smart Drive de la Serie HVAC400

    Interrumpido

    El inversor Smart Drive HVAC de Honeywell es una solución fácil de usar en todas las aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado en las que se puede aplicar el control de velocidad del motor.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El variador de frecuencia para HVAC Smart Drive de Honeywell ofrece amplias posibilidades para el control PID autónomo y el control en cascada de bomba y ventilador. Es una solución fácil de usar en todas las aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado en las que se puede aplicar el control de velocidad del motor. Las principales aplicaciones en HVAC son bombas, ventiladores, compresores. Su tamaño es compacto y cuenta con mayor espacio de cableado. El controlador PID con funcionalidad avanzada tiene modo de suspensión, llenado suave de la bomba, alimentación directa, compensación de pérdida de presión, etc. También tiene un controlador PID adicional para controlar otros dispositivos como el controlador en cascada de bomba y ventilador (Pump and Fan Cascade, PFC) con funcionalidad de cambio automático completo. Tiene varios buses de campo integrados como Ethernet (IP) BACnet IP, Modbus TCP/IP, RS485 (MS/TP) BACnet MS/TP, Modbus RTU, N2.

    Características y Beneficios:
    • HMI en varios idiomas con pantalla de texto
    • Eliminación de tensión y posibilidad de conexión a tierra de 360° para el cableado dentro de la unidad. No hay necesidad de prensacables
    • Filtros RFI integrados para la instalación típica en edificios
    • Placas de circuito impreso barnizadas de serie para maximizar la fiabilidad
    • Asistente de inicio de 30 segundos
    • Motor de operación muy silencioso con alta frecuencia de conmutación
    • Conducción de exceso de temperatura
    • Operación sin disparo con conmutador de mantenimiento/seguridad entre el inversor y el motor
    • Optimizador de tiempo de rampa
    Certificaciones:
    • IEC 60068-2-60
    • IEC 60721-3-3
    • EN 61800-3 1° y 2° entorno
    • EN 61800-3 Categoría C2
    • EN 61000-3-12
    • EN 61800-5-1
    • CE
    • UL508C
    • UL, cUL
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Analog_Inputs@analog_inputs|Analog_Outputs@analog_outputs|For_Use_With@for_use_with|Frame_Type@frame_type

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list